Uusi
MIP-T jäähdytysputkenpidin (paksu eristys)
Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 31-50 mm
- Hyväksynnät: Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 20 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 105 °C
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 15 - 18 mm
- 21 - 22 mm
- 26 - 30 mm
- 33 - 35 mm
- 88 - 90 mm
- 158 - 161 mm
Kierreliitos – M
- M16
- M8, M10
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 4 kpl
- 12 kpl
- 16 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 472,28 EUR
Tekniset tiedot
.jpg)
Hyväksynnät
Paloluokka B2
Melunvaimennus
20 dB (A)
Lämpötilankesto
-40 - 105 °C
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuoteluokka
Ultimate
Diffuusionvastus
≥ 7000
Lämmönjohtavuus (λ likimääräinen arvo)
0.036 W/mK
Tiheys noin
145 kg/m³
Lisätietoja tuotteesta
Lukitusruuvin kiristysmomentti M5: 1 Nm, M6: 2 Nm, M8: 3 Nm, M16: 20 Nm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu eristysmateriaalien vakiopaksuuksille (eristysmateriaali: elastomeerikumi)
- Jatkuva liitos jäähdytysputkenpitimen ja putken eristysmateriaalin (elastomeerikumi) välillä
- Lämpöominaisuuksiltaan erillinen järjestelmä integroidulla (diffuusio) höyrysululla kylmäsiltojen välttämiseksi
- Eristeen asennus kahvalla teippikiinnityksen ansiosta
- Kolmivaiheinen nopea kiinnitys yhdellä ruuvilla 80 mm asti. 88 mm:n ja suurempien kahden ruuvin kiinnitys
Sovellukset
- Putkien asennus jäähdytys- ja ilmastointisovelluksiin, joiden halkaisija enintään 221 mm
- Sovellukset joissa eristysyksikön helppo asennus vaaditaan
- Ei tiivistämistä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.




.jpg)


