Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 217-610 mm (8" - 24")

  • Palonkestävyys (Kyllä/Ei): Ei
  • Lämpötilankesto: -20 - 300 °C
  • Materiaalikoostumus: Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 267 - 277 mm
  • 318 - 328 mm
  • 350 - 360 mm
  • 401 - 411 mm
  • 452 - 462 mm
  • 503 - 513 mm
  • 605 - 615 mm
Korkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan
  • 88.5 - 116 mm
  • 116 - 171 mm
  • 171 - 223.5 mm
Putken nimelliskoko (engl.)
  • 10 "
  • 12 "
  • 14 "
  • 16 "
  • 18 "
  • 20 "
  • 24 "
Putken nimelliskoko
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 383,29 EUR

Tekniset tiedot

Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
Ei
Lämpötilankesto
-20 - 300 °C
Materiaalikoostumus
Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
Materiaalin paksuus
Tasolevy: 4 mm, Keskilevy: 7 mm, Liukulevy: 3 mm, Hammastettu aluslevy: 4 mm
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Kuumasinkitty
Kyllä
Ruostumaton teräs
Ei
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs, Modulaarinen tuki
Avainkoko
19 mm
Korkeussäädön kiristysmomentti
50 Nm
Pituus
256 mm
Lisätietoja tuotteesta
Kitkakerroin – liukulevy (PA66-GF30) sinkki-magnesium-pinnalla: 0,146, Kitkakerroin – liukulevy (PA66-GF30) kuumasinkittyllä pinnalla: 0,129, PA66-GF30 vs Zn: 0,177

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Monikäyttöinen – samaa putkenpidinjärjestelmää voidaan käyttää pysyvissä, liukuvissa, ohjatuissa tai vapaasti seisovissa tuissa Hiltin modulaarisiin palkkeihin, teräspalkkeihin ja betoniin
  • Laaja ohjelmistotuki – laskentoja voidaan yksinkertaistaa PROFIS-sovelluksella, Hilti FixPoint -laskimella, BIM/CAD-kirjastoilla ja erilaisilla liitännäisillä
  • Kuormitustiedot ja asiakirjat saatavilla – putkituen komponentit suunniteltu standardin EN13480-3, Eurocode 3 ja MSS-SP58-ohjeistuksen mukaisesti
  • Nopeampi asennus paikan päällä – korkeutta ja kallistusta voidaan säätää helposti putkenpitimen asennuksen jälkeen
  • Laajempi kiinnitysalue – soveltuu erilaisille putkille lisäkerrosten kanssa tai niitä ilman

Sovellukset

  • Putkien kiinnitys teräspalkkeihin, betoniin tai Hiltin modulaarisiin tukipalkkeihin
  • Putkiasennukset teollisuus-, voimantuotanto-, lääke-, elektroniikka- tai autoteollisuuden onshore-tuotantolaitoksissa
  • Sopii enintään 300 °C lämpötiloihin, eristyksen paksuus enintään 220 mm
  • Suositellaan käytettäväksi sisä- tai ulkotiloissa, joiden saastetaso on matala tai kohtalainen (C3)

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.