MP-MXI putkenpidin raskaaseen käyttöön
Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 16 dB (A)
- Lämpötilankesto: -50 - 120 °C
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 73 - 78 mm
- 108 - 116 mm
- 139 - 144 mm
- 163 - 170 mm
- 192 - 200 mm
- 219 - 228 mm
- 244 - 253 mm
- 267 - 274 mm
- 348 - 356 mm
- 400 - 409 mm
Kierreliitos – M
- M10, M12
- M16
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot


Hyväksynnät
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
Melunvaimennus
16 dB (A)
Lämpötilankesto
-50 - 120 °C
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Eristysmateriaali
EPDM-kumi
Eristysmateriaalin kovuus
50° ±5° Shore A
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hitsattu kiinnityspää
- Vankat lukitusruuvit suurille kuormituksille
- Liukumaton, esiasennettu kumiprofiili
- Dynaamisesti kuormitetuille putkille tärinänvaimennusosien kanssa
Sovellukset
- Raskaat putkiasennukset 508 mm asti
- Teollisuusputkien asennus
- Prosessi- ja ohjauslinjojen asennus
- Teollisuusputkiasennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







