MP-MRXI putkenpidin raskaaseen käyttöön
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin äänieristyksellä erittäin raskaan käytön sovelluksiin
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 16 dB (A)
- Lämpötilankesto: -50 - 120 °C
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 244 - 253 mm
- 267 - 274 mm
- 314 - 324 mm
- 348 - 356 mm
Kierreliitos – M
- M16
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 228,17 EUR
Tekniset tiedot

Hyväksynnät
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
Melunvaimennus
16 dB (A)
Lämpötilankesto
-50 - 120 °C
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Eristysmateriaali
EPDM-kumi
Eristysmateriaalin kovuus
50° ±5° Shore A
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hitsattu kiinnityspää
- Vankka lukitusruuvi suurille kuormitusarvoille
- Liukumaton, esiasennettu kumiprofiili
- Dynaamisesti kuormitetuille putkille tärinänvaimennusosien kanssa
- Hyvä korroosionkestävyys (A4 ruostumaton teräs)
Sovellukset
- Raskaat putkiasennukset 508 mm asti
- Teollisuusputkien asennus
- Elintarviketeollisuuden (tuotantoa lukuun ottamatta) sekä vedenkäsittelylaitoksien putkien asennus
- Raskaat putki- ja lämmityssovellukset
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





