MV-PI ilmastointiputkenpidin
Galvanoitu ilmastointiputkenpidin äänieristyksellä korkean tuottavuuden spiraalikanavasovelluksiin
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Lämpötilankesto: -40 - 110 °C
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- Ei kierteitä
- M8, M10
Putken nimelliskoko
- 100 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 315 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 630 mm
- 800 mm
- 1000 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 36,34 EUR
Tekniset tiedot

Hyväksynnät
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
Lämpötilankesto
-40 - 110 °C
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Eristysmateriaali
EPDM-kumi
Eristysmateriaalin kovuus
55° ±5° Shore A
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pikalukitus – halkaisijaltaan erilaiset putket voidaan asettaa ja kiinnittää nopeasti ja helposti pikalukituksen avulla
- Kiinnittyvä akustinen eristeosa – EPDM-kumi reunasta tarttuvalla profiililla (450 mm halk. asti), liimattu 500 mm halk. alkaen, jotta kumiosa ei voisi liikkua asennuksen aikana
- Pidinvalikoima soveltuu kaikille tavanomaisille kierresaumatuille putkille
- Ilmastointiputkipannat M8/M10-liitospäällä
- Äänieristys sertifioitu standardin DIN 4109 mukaan
Sovellukset
- Kierresaumakanavien asennus standardin DIN 24145/DIN EN 1506 mukaan
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.