MV-PIF Ilmastointiputkenpidin
Galvanoitu ilmastointiputkenpidin äänieristyksellä raskaan käytön kierrekanavasovelluksiin
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Lämpötilankesto: -40 - 110 °C
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- 3/4 in
- M8, M10, 1/2 in
Putken nimelliskoko
- 100 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 224 mm
- 250 mm
- 315 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 630 mm
- 800 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 7,72 EUR
Tekniset tiedot



Hyväksynnät
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
Lämpötilankesto
-40 - 110 °C
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Eristysmateriaali
EPDM-kumi
Eristysmateriaalin kovuus
40° ±10° Shore A
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kuminen EPDM-äänieristys – liimattu liukumisen estämiseksi asennuksen aikana
- Pidinvalikoima soveltuu kaikille tavanomaisille kierresaumakanaville
- Ilmastointiputkipanta hitsatulla yhdistelmäliitoshylsyllä M8, M10, 1/2" ja 3/4" DN 500 -putkiin asti
- Äänieristys sertifioitu standardin DIN 4109 mukaan
Sovellukset
- Kierresaumakanavien asennus standardin DIN 24145/DIN EN 1506 mukaan
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
- Kierresaumakanavat
- Jopa DN 500 putket voidaan asentaa 1/2" sisäkierteisellä kierreputkella ruuvaamalla 1/2" sisäkierteinen pidike pois liitoshylsystä ja kiinnittämällä kierreputki suoraan liitoshylsyyn
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





