r4282
Sinkitty kuusiokantainen puuruuvi, täyttää DIN 571 -vaatimukset
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Kuormitusalue: Kevyt käyttö
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kansiruukvi, Täkkipultti or täkkipultti.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija - D
- 8 mm
Kierteen pituus - L
- 50 mm
- 80 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 24,06 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sinkitty
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoissa ja pituuksissa
Sovellukset
- Kehystettyjen aurinkosähkömoduulien asennus harjakatoille
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen MSP-RH-kattokoukkujen kiinnittämiseen
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

