A2 kuusioruuvi DIN 933
Kuusioruuvi ruostumattomasta teräksestä (A2), täyttää DIN 933 -vaatimukset
- Vaadittu materiaalilaatu: A2
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A2-70
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
- M16
Kierteen pituus - L
- 35 mm
- 50 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 52,73 EUR
Tekniset tiedot

Vaadittu materiaalilaatu
A2
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs A2-70
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoita ja pituuksia
- DIN 933
Sovellukset
- Erilaiset liitännät Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käyttäen
- Suositellaan käytettäväksi korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


