A4 kuusioruuvi DIN 933
Kuusioruuvi ruostumattomasta teräksestä (A4), täyttää DIN 933 -vaatimukset
- Vaadittu materiaalilaatu: A4
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4-70 DIN EN ISO 3506-1
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
- M12
Kierteen pituus - L
- 20 mm
- 25 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 43,59 EUR
Tekniset tiedot

Vaadittu materiaalilaatu
A4
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs A4-70 DIN EN ISO 3506-1
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoita ja pituuksia
- DIN 933
Sovellukset
- Erilaiset liitännät Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käyttäen
- Suositellaan käytettäväksi korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



