Tasainen aluslevy, ruostumaton teräs (A2) ISO 7089
Aluslevy 16 17x30x3 ISO 7089 A2 200 HV #2184550

Tasainen aluslevy, ruostumaton teräs (A2), standardin ISO 7089 mukainen
- Vaadittu materiaalilaatu: A2
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A2 – DIN EN ISO 7089
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Sisähalkaisija - DI
- 17 mm
Ulkohalkaisija - DA
- 30 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
216,93 EUR
4,34 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Vaadittu materiaalilaatu
A2
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs A2 – DIN EN ISO 7089
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Sisähalkaisija - DI
17 mm
Ulkohalkaisija - DA
30 mm
Paino
10 g
Poikkileikkauksen paksuus s
3 mm
Kuormitusalue
Raskas käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoissa
- Monipuolinen – tasaiset aluslevyt voivat auttaa estämään pulttien löysymisen tärinän tai pohjamateriaalin läpivetämisen seurauksena, voidaan käyttää myös välikappaleina
Sovellukset
- Jakaa kuormituksen suuremmalle alueelle – auttaa estämään kantavan pinnan vauriot
- Suositellaan käytettäväksi korrosoivissa ympäristöissä
