Aluslevy (ISO 7093)
Kuumasinkitty (HDG) tasainen aluslevy, täyttää ISO 7093 -vaatimukset, sopii käytettäväksi erilaisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus: Teräs - DIN EN ISO 7093-1
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Kuormitusalue: Kevyt käyttö
Tuotevaihtoehdot
Sisähalkaisija - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
Ulkohalkaisija - DA
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 24,06 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräs - DIN EN ISO 7093-1
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoissa
- Kuumasinkitty pinta korroosiosuojaa varten
Sovellukset
- Jakaa kuormituksen suuremmalle alueelle – auttaa estämään kantavan pinnan vauriot
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.




