Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Tasainen aluslevy, ruostumaton teräs (A4), standardin ISO 7089 mukainen

  • Vaadittu materiaalilaatu: A2, A4
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4 – DIN EN ISO 7089
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs

Tuotevaihtoehdot

Sisähalkaisija - DI
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
  • 25 mm
Ulkohalkaisija - DA
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 44 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
  • 150 kpl
  • 200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 49,80 EUR

Tekniset tiedot

Flat washers similar DIN125 & DIN9021
Vaadittu materiaalilaatu
A2, A4
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs A4 – DIN EN ISO 7089
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Kuormitusalue
Raskas käyttö

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Saatavilla eri halkaisijoissa
  • Suuri korroosionkestävyys – tämä tasainen aluslevy on valmistettu ruostumattomasta teräksestä
  • Monipuolinen – tasaiset aluslevyt voivat auttaa estämään pulttien löysymisen tärinän tai pohjamateriaalin läpivetämisen seurauksena, voidaan käyttää myös välikappaleina

Sovellukset

  • Jakaa kuormituksen suuremmalle alueelle – tasaiset aluslevyt auttavat estämään kantavan pinnan vauriot
  • Suositeltu käytettäväksi korrosoivissa ympäristöissä

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.