M12-F-SL-WS 3/4" Kuusiomutteri
Lukitusmutteri M12-F-SL-WS 3/4" #382897
Kuumasinkitty (HDG) kuusiomutteri itselukittuvalla mekanismilla, jota käytetään kaikkien MI-liittimien kanssa
- Paino: 0.02 kg
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
156,00 EUR
1,56 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot


Paino
0.02 kg
Materiaalikoostumus
Teräslaatu 8
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Kiristysmomentti
84 Nm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itselukittuva toiminto kierrekappaleella
- Turvallinen ja luotettava liitäntäelementti
Sovellukset
- MI-pohjalevyjen ja liittimien kiinnitys palkkeihin MI-pulteilla


