MT-C-L1 Kulma

Kulmatuki kevyiden modulaaristen kiskojärjestelmien asentamiseen
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - esisinkitty
- Materiaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 98,40 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - esisinkitty
Materiaalin paksuus
6 mm
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- Suorakulmaliitännät minkä tahansa MT-tukitangon tai MT-palkin välillä
- 2D-metallirungon asennus MEP-tukirakenteisiin kevyillä kuormilla
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

