MT-C-LL2 OC Kulmaliitin
Kulmaliitin MT-C-LL2 OC #2272053
Ulkokäyttöön soveltuva pidempi kulmaliitin modulaaristen kiskojärjestelmien asentamiseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
493,40 EUR
49,34 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.59 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
Sovellukset
- L-muotoisten liitäntöjen kiinnitys minkä tahansa MT-tukitangon välillä
- 2D-metallirungon asennus MEP-tukirakenteille, kuten tukitankotrapetsille
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä



