MT-ES-90 OC Jatkoliitin
Splice connector MT-ES-90 OC #2272076
Ulkokäyttöön soveltuva jatkoliitin MT-90 tai MT-100-palkkien liittämiseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
639,04 EUR
159,76 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
6 mm
Paino
4.43 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, liitoskappaleet mahdollistavat modulaarisen metallirungon muokkaamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
Sovellukset
- MT-90 tai MT-80-palkkien pidentäminen kiinnittämällä ne yhteen
- Metallirungon asennus MEP-tukirakenteisiin, kun tarvitaan suurempi pituus tai lattian/katon suurempia välyksiä
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

