MT-B-GS T OC Jalustan liitin
Runkolevy MT-B-GS T OC #2272100

Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin MT-70 ja MT-80 palkkirakenteiden ankkuroimiseen betoniin ja teräkseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 8 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
250,06 EUR
125,03 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
8 mm
Paino
2.17 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Mukautuva – toisin kuin hitsaus, modulaarista metallirunkoa voidaan muuttaa tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
- Osa täydellistä Hilti-ratkaisua – sopii suorakiinnitys- ja ankkurointiratkaisuihin
Sovellukset
- MT-70 ja MT-80 -palkkien kiinnittäminen betonilattiaan, seinään tai kattoon
- MT-70 ja MT-80 -palkkien kiinnittäminen rakenteelliseen teräkseen
- Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi kevyillä kuormilla pohjamateriaaliin
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä