Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

MT-C-GLP T A OC Liitin

Liitin MT-C-GLP T A OC #2332784

Kuumasinkitty palkkiliitin modulaaristen tukirakenteiden kokoamiseen ja kiinnittämiseen kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

  • Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 8 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
489,52 EUR
61,19 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.94 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Säädettävä – suurempi 5 mm (1/4") säätöväli pitkien reikien ansiosta
  • Yhteensopiva MT-kierrepultin työntöpainikkeiden kanssa – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
  • Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin

Sovellukset

  • MT-80, MT-90 tai MT-100 -palkkeja sisältävien modulaaristen tukirakenteiden asennus ja tuenta
  • Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto