MP pohjalevyt
Sinkitty kaksipulttinen pohjalevy kahden putkenpitimen kääntölevyn kiinnittämiseksi yhdellä ankkurilla
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
Suurin vetokuormitus - F
- 0.08 kN
- 0.1 kN
- 0.13 kN
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 138,50 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Reikien määrä
2
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kahden putkenpitimen kiinnitys yhdellä kiinnityspisteellä
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Sovellukset
- Kahden putkenpitimen kiinnitys yhdellä kiinnityspisteellä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


