Uusi
MT-B-GL O4C OC Jalustan liitin raskaaseen käyttöön
Runkolevy MT-B-GL O4C OC #2343282
Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin raskaasti kuormitettujen MT-90-palkkirakenteiden 3D-ankkurointiin betoniin ulkotiloissa kohtuullisen korrosoiviin olosuhteisiin (C3)
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 3 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
592,38 EUR
296,19 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
3 mm
Paino
6.5 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf ETA-23-0826 Staattiset MT-pohjaliittimet, englanti [ 2.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, modulaariset pylväsjalustat mahdollistavat metallirakenteen mukauttamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
- Hiltin täydellinen ratkaisu – sopii Hiltin ankkurointiratkaisuihin täysin integroitua modulaarista tukirakennetta varten
Sovellukset
- MT-90-palkkien kiinnittäminen betonilattiaan, seinään tai kattoon
- Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi raskailla kuormilla pohjamateriaaliin
- Sopii ulkotiloihin, joiden saastetaso on alhainen tai kohtuullinen (C3)

