MT-B-T FL Esiasennettu kevyt tasolevy
Runkolevy MT-B-T FL #2399639
Jalustan liitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla kevyiden kiskojen ankkuroimiseksi betoniin tai teräkseen
- Materiaalikoostumus: S235JR, Q235B
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 16 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
467,36 EUR
29,21 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR, Q235B
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
Materiaalin paksuus
4 mm
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kierreliitos – M
M12, 1/2 in
Kiristysmomentti
30 Nm
Paino
0.7 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – varustettu Hilti MT Fast-Lock -järjestelmällä, joka on nopein menetelmämme modulaarisen tukijärjestelmän asennukseen
- Yksinkertaistettu varaston hallinta – esiasennus vähentää huomattavasti MT-komponenttien määrää, mikä helpottaa ostoa, käsittelyä ja säilytystä
- Yhdenmukainen asennuslaatu – esiasennus poistaa lisävaiheet, mikä vähentää asennusvirheitä asennuksia turvallisuuden parantamiseksi
- Säädettävä – urallinen ankkurin reikä helpottaa tasolevyn sijoittamista ja kiinnitystä
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
Sovellukset
- MT-kiskon kiinnittäminen betonilattiaan, -seinään tai -kattoon
- MT-kiskon kiinnittäminen rakenneteräkseen
- Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi keskisuurilla kuormilla pohjamateriaaliin
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa






