Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Siipimutteri kierre-elementtien suoraan liittämiseen MT-rasiaprofiileihin kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

  • Materiaalikoostumus: Mutteri: C4C - EN 10263-2, PA66
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 47,25 EUR

Tekniset tiedot

04_IS_MT-HL M10 OC_0001 (3618363)
Materiaalikoostumus
Mutteri: C4C - EN 10263-2, PA66
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Vähemmän työvaiheita – nopeammat asennukset kolmessa työvaiheessa ja hammastettu muotoilu esikiinnittää liitoselementit parempaa käsittelyä varten
  • Helppo säätää – voidaan asettaa ja säätää mihin tahansa kohtaan profiilia, 2,5 mm (1/8") välein
  • Tasaiset liitokset – joustava siipi pitää mutterin paikallaan ja on samassa tasossa profiilin kanssa, helppoon ja monipuoliseen median kiinnitykseen
  • Luotettavat asennukset – hyväksytty leikkauskuormille varmat liitännät
  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarisille MEP-tukirakenteille

Sovellukset

  • Liittää kaikki yhteensopivat tuotteet MT-rasiaprofiileihin
  • MEP-tukirakenteiden asennus yhteensopivien MT-liittimien kiinnityksen avulla
  • Monikäyttöiset MEP-tukirakenteet, jotka yhdistävät laajan valikoiman medioita, kuten ilmastointikanavia, kaapelihyllyjä, putkistoja jne.
  • Prosessiputkitus energia- ja teollisuussovelluksille
  • Kattoon asennetut MEP-tukirakenteet raskailla kuormilla, kuten kattoritilät, putket ja viemäröinti

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.