MQT Palkkikiinnike
Sinkitty palkin kiinnike MQ-kiskojen liittämiseksi suoraan teräspalkkeihin
- Materiaalikoostumus: Kynsilaatta: S235JR - DIN EN 10025, U-pultti: S235JRG2 - DIN EN 10025, Mutteri - DIN 50961
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
- M10
Käyttöyhteys
- MQ-21D, MQ-41
- MQ-41, MQ-41/3, MQ-41D, MQ-52, MQ-72
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 24,01 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Kynsilaatta: S235JR - DIN EN 10025, U-pultti: S235JRG2 - DIN EN 10025, Mutteri - DIN 50961
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tukitankojen helppo asennus ja sijoitus
- Ei poraamista tai hitsaamista
- Monikäyttöinen ratkaisu
- Nopea asennus
- Helppo uudelleensäätö
Sovellukset
- Soveltuu kaikille tavanomaisille teräspalkeille, joiden laipan paksuus on enintään 23 mm
- Kiskojen kiinnitys teräspalkkeihin ilman porausta tai hitsausta
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


