Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Siipimutteri ruostumattomasta teräksestä modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien liittämiseen

  • Materiaalikoostumus: Mutteri: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Siivet: muovi PA
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
  • Ympäristön olosuhteet: Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
Pakkauskoko
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 11,45 EUR

Tekniset tiedot

MKN_F-M12.eps
Materiaalikoostumus
Mutteri: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Siivet: muovi PA
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien pikaliitäntä MQ-tukikiskojen avoimelle puolelle
  • Joustavat siivet – helpompi asennus ja sijoitus MQ-tukikiskojen aukkoihin
  • Hammastetut pinnat – helpompi ja tarkempi säätö
  • Kompaktit mitat
  • Voidaan käyttää ohuessa, normaalissa ja paksussa kiskossa

Sovellukset

  • Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
  • Kaapelihyllyjen ja -korien kiinnitys

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.