MQV-R Työntöpainike
Kiskojalusta MQV-2/2 D-14-R #304033
Työntöpainike ruostumattomasta teräksestä, käytetään MQ-kiskojen laajentamiseen pituussuunnassa
- Kiristysmomentti: 40 Nm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Käyttöyhteys
- MQ-21-D-R, MQ-21-R, MQ-41D-R, MQ-41-R
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
1 130,20 EUR
113,02 EUR
/
1 kpl


