MQB-R Kiinnike

Ruostumaton teräskiinnike MQ-kiskojen yhteenliittämiseen
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Käyttöyhteys
- MQ-21-R
- MQ-52-R
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 517,20 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Materiaalin paksuus
4 mm
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii MQN-R-työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Sopii useisiin kiskoprofiileihin
- Työntöpainikeliitin ottaa vastaan leikkaus- ja vetokuormat
- Soveltuu erilaisille kiskoprofiileille
- Työntöpainikeliitin ottaa vastaan leikkaus- ja vetokuormat
Sovellukset
- Kiskojen poikittaisliitoksiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

