Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kuumasinkityt (HDG) elementit 3D-rakenteiden asentamiseksi paikalla

  • Avainkoko: 17 mm
  • Kiristysmomentti: 40 Nm
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG

Tuotevaihtoehdot

Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

Tuotteita ei saatavilla

Ota yhteyttä löytääksesi ratkaisun.

Tekniset tiedot

Avainkoko
17 mm
Kiristysmomentti
40 Nm
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
3 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yleiskäyttöinen – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
  • Helpottaa ja nopeuttaa kokoamista ja asennusta
  • 45 asteen kulma ja vahvike määrätyllä taipumiskohdalla, säätöväli +/- 15 astetta
  • Kulmien tai liittimien helppo asennus työmaalla

Sovellukset

  • 3D-rakenteiden asennus paikalla
  • Monimuotoisten tukikiskokokoonpanojen tuenta ja jäykistys
  • Kolmiulotteisten tukirakenteiden asennus

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.