MQA-F Putkenpitimen satula
Kuumasinkitty (HDG) putkenpitimen satula kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-kiskoihin
- Materiaalikoostumus: Mutteri: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Laatta: S235JR - DIN EN 10025, Muovi: PB
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10
- M12
- M16
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 227,25 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Mutteri: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Laatta: S235JR - DIN EN 10025, Muovi: PB
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kierteisten osien pikaliitäntä MQ-kiskojen avoimelle puolelle
- Helppo asennus ja sijoitus MQ-tukikiskojen aukkoihin
- Kompakti ja yksiosainen – parempi tuottavuus ja joustavuus
- Saatavilla eri kierrekokoja
- Siirrettävä
Sovellukset
- Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
- Kaapelihyllyjen ja -korien kiinnitys
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä
- Metrisille kierteille
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



