MFP-GP-F Kiintopisteen pohjalevy
Ensiluokkainen kuumasinkitty (HDG) pohjalevy kevyisiin kiintopistesovelluksiin (metrinen)
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M16
- M20
Korkeus - H
- 16 mm
- 18 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 12.5 kN
- 14 kN
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 51,91 EUR



