- Pohjamateriaalin tyyppi: Trapetsoidilevy
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
- M10
Käyttöyhteys
- Kierretanko: M10
- Kierretanko: M8
Enimmäiskuorma - F
- 2000 N
- 3000 N
Avainkoko
- 13 mm
- 17 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 134,00 EUR
Tekniset tiedot

Pohjamateriaalin tyyppi
Trapetsoidilevy
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)