MM-ST
Sinkitty esikoottu putkenpitimen kääntöpala pikaliitäntöihin MM-kiskoihin
- Tuoteluokka: Ultimate
- Materiaalikoostumus: Laatta: DD11 - DIN EN 10111, Mutteri: DC04 - DIN EN 10130
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia pikakiinnike or tappi.
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
Pituus - L
- 40 mm
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 140 mm
- 190 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 56,20 EUR
Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Ultimate
Materiaalikoostumus
Laatta: DD11 - DIN EN 10111, Mutteri: DC04 - DIN EN 10130
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Valmiiksi koottu – nopeampi asennus, ei osien puuttumisen vaaraa
- Helppo asennus ja sijoitus MM-kiskoihin
- Lisää monikäyttöisyyttä eripituisten kierretankojen ansiosta
- Kestävä yksiosainen malli, ei muoviosia
Sovellukset
- Kevyiden ja keskiraskaiden putkistojen kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






