Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Sinkitty palkin kiinnike MM-kiskojen liittämiseksi suoraan teräspalkkeihin

  • Avainkoko: 13 mm
  • Materiaalikoostumus: EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
  • Pinnanlaatu: Sinkitty

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
Käyttöyhteys
  • MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
160,40 EUR
8,02 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Avainkoko
13 mm
Materiaalikoostumus
EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
Pinnanlaatu
Sinkitty
Paino
112 g

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helppo kohdistaa oikeaan asentoon
  • Nopeampi asennus teräspalkkeihin – ei vaadi poraamista tai hitsaamista

Sovellukset

  • Kaikkien kolmen tyypin MM-kiskoprofiilien kiinnitys teräspalkkeihin
  • Palkkikiinnikesarja sopii kaikkiin tavallisiin T-palkkeihin (maks. kiinnityspaksuus 23 mm)
  • Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa