CA-B12 latausadapteri
Laturin adapteri CA-B12 #2077005
Lataussovitin 12 V akkuihin C4/36-latureissa
- Laturin yhteensopivuus: C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Mitat (PxLxK): 135 x 94 x 53 mm
- Paino: 0.18 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
62,05 EUR
62,05 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Laturin yhteensopivuus
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Mitat (PxLxK)
135 x 94 x 53 mm
Paino
0.18 kg
Tuotetiedot
Laite mahdollistaa 12 V B12 -akun lataamisen millä tahansa C 4/36 -laturilla
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Mahdollistaa kaikkien B12-akkujen lataamisen Hilti C 4/36 -latureilla
Sovellukset
- Yhteensopiva kaikkien B12 akkujen kanssa
- Käytetään Hilti C 4/36 -latureilla





