Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Akkujen, latureiden ja virtalähteiden lisävarusteet

Adapterit, kaapelit ja muut akkujen, latureiden ja virtalähteiden lisävarusteet

5 Tuotetta

Suodata

Nuron

CU 4-22 USB-lataussovitin

Nuron

Nuron / Nuron


Kuvaus
USB-lataussovitin Nuron-akuille, langaton lataus, USB-C PD -tekniikka, USB-A-portit kannettavan tietokoneen, tablettien ja muiden laitteiden lataukseen
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
Nuron
CU 2-12 USB latausadapteri
Kuvaus
USB-latausadapteri Hiltin 12V-akkuihin tablettien, puhelimien ja muiden laitteiden lataukseen USB-C- tai USB-A-porttien kautta
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
Kaapeli PRCD 230V
Litiumikäyttöinen generaattori


Kuvaus
Kannettava vikavirtasuoja parantaa iskunkestävyyttä kannettavia B 3600 -virtalähteitä käytettäessä
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
Kaapeli PRCD 2x230V
Litiumikäyttöinen generaattori


Kuvaus
Kannettava vikavirtasuoja parantaa iskunkestävyyttä kannettavia B 3600 -virtalähteitä käytettäessä
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
Laturin adapteri CA-B12
Kuvaus
Lataussovitin 12 V akkuihin C4/36-latureissa
Laturin yhteensopivuus
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Mitat (PxLxK)
135 x 94 x 53 mm
Paino
0.18 kg