Nuron
B 22-55 Nuron-akku
Akkupaketti B 22-55 Li-ion #2251347
Kompakti ja kevyt 22 V Li-ion-akku kevyisiin tehtäviin Nuron-sähkötyökaluilla
- Akkukapasiteetti: 2,6 Ah
- Paino: 0.55 kg
- Mitat (PxLxK): 133 x 82 x 48 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
94,11 EUR
94,11 EUR / 1 kpl





