Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

C 4-22 Kompakti Nuron-laturi

Laturi C 4-22 230V pahvi #2316496

Kompakti laturi kaikkien Hilti Nuron-akkujen lataamiseen

  • Akkujärjestelmän yhteensopivuus: Nuron
  • Antoteho: 90 w
  • Lähtövirta: 3.5 A

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
94,11 EUR
94,11 EUR
/
1 kpl