Nuron
C 6-22 Nuron-pikalaturi
Laturi C 6-22 230V pahvi #2254427
Pikalaturi kaikkien Hilti Nuron -akkujen lataamiseen
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: Nuron
- Antoteho: 240 w
- Lähtövirta: 9.6 A
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
173,04 EUR
173,04 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
Nuron
Antoteho
240 w
Lähtövirta
9.6 A
Tilanäyttö
Kyllä
Mitat (PxLxK)
189 x 160 x 76 mm
Nimellissyöttöjännite
230 V
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi lataus – jopa 65 % nopeampi lataus C 4-22 -latureihin verrattuna
- Pidempikestoiset akut – aktiivinen jäähdytys auttaa pidentämään akun käyttöikää jäähdyttämällä niitä tehokkaasti vaativan käytön jälkeen
- Yksinkertainen ylläpito – uudistettu virtajohto parantaa kestävyyttä ja virtajohto voidaan nyt vaihtaa nopeasti työmaalla
- Voidaan asentaa seinälle – kotelossa on reiät laturin kiinnittämiseksi seinään
- Datapalvelu – mahdollistaa työkalujen ja akun käyttötietojen siirtämisen Hilti Cloudiin. Datan avulla voidaan tehostaa laitteiden korjauksia ja saada tietoa kaluston optimointia varten (vaatii CDM-22-datamoduulin)
Sovellukset
- Lataa Nuron-akut entistä nopeammin
- Yhteensopiva kaikkien Nuron-akkujen kanssa






