B 12-55 12 V akku
Akkupaketti B 12-55 Li-ion #2330509
Kompakti, suurikapasiteettinen 12 V 5,0 Ah Li-ion -akku 21700 uusitulla kennolla tarjoaa pitemmän käyttöajan latausta kohti
- Akkukapasiteetti: 5,0 Ah
- Latausaika C4/12-50-akkulaturilla: 50 min
- Paino: 0.34 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
110,22 EUR
110,22 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Akkukapasiteetti
5,0 Ah
Latausaika C4/12-50-akkulaturilla
50 min
Paino
0.34 kg
Mitat (PxLxK)
93 x 75 x 44 mm
Akun energia
55
Latausaika C4/36-90-akkulaturilla
50 min
Latausaika RC4/36-radiolaturilla
50 min
Latausaika C4/36-350-akkulaturilla
50 min
Lataustilan näyttö
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tasapainotettu joustavuus ja suorituskyky – pienin Hiltin koskaan valmistama sähkötyökalujen 12 V akku, joka tarjoaa jopa 25 % pidemmän käyttöajan edelliseen malliin verrattuna
- Ei enää keskeytyksiä – tarkka lataustason näyttö auttaa estämään odottamattomia virrankatkoksia, kun taas ylikuumenemis-, ylikuormitus- ja syväpurkaussuoja voivat vähentää suunnittelemattomia seisokkeja
- Erittäin kestävä kotelo – kumipäällysteinen ja lasikuituvahvisteinen kotelo nelinkertaisella iskunkestävyydellä, kestää äärilämpötilat kaksi kertaa paremmin tavalliseen ABS-muoviin verrattuna
- 21700 uusittua akkukennoa – suurempi kapasiteetti tarkoittaa huomattavasti enemmän käyttöaikaa ilman, että isomman akun valitseminen olisi tarpeen
Sovellukset
- Kompakti ja suuritehoinen 12 V akku käytettäväksi Hiltin akkutyökalujen kanssa






