Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kompakti ja erittäin kevyt 12 V Li-ion-akku

  • Akkukapasiteetti: 2,6 Ah
  • Latausaika C4/12-50-akkulaturilla: 35 min
  • Paino: 0.24 kg

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 66,63 EUR

Tekniset tiedot

Akkukapasiteetti
2,6 Ah
Latausaika C4/12-50-akkulaturilla
35 min
Paino
0.24 kg
Mitat (PxLxK)
92 x 71 x 41 mm
Akun energia
28 Wh
Latausaika C4/36-90-akkulaturilla
35 min
Latausaika RC4/36-radiolaturilla
35 min
Latausaika C4/36-350-akkulaturilla
35 min
Käyttölämpötila-alue
-17 - 60 °C
Lataustilan näyttö
Kyllä

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Valikoimamme kevyin 12 V akku – helposti hallittava ja luotettava ratkaisu erinomaisella käyttömukavuudella, kun työskentelet yläpuolisissa tai vaikeasti saavutettavissa kohteissa
  • Ei enää keskeytyksiä – tarkka lataustason näyttö auttaa estämään odottamattomia virrankatkoksia, kun taas ylikuumenemis-, ylikuormitus- ja syväpurkaussuoja voivat vähentää suunnittelemattomia seisokkeja
  • Erittäin kestävä kotelo – kumipäällysteinen ja lasikuituvahvisteinen kotelo nelinkertaisella iskunkestävyydellä, kestää äärilämpötilat kaksi kertaa paremmin tavalliseen ABS-muoviin verrattuna

Sovellukset

  • Kompakti ja erittäin kevyt 12 V akku käytettäväksi Hiltin akkutyökalujen kanssa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.