Nuron
DSH 700-22 ATC -akkukäyttöinen leikkuri (300 mm)
Kit DSH 700-22 ATC + SPX-A #3952834
Monipuolinen, takakahvalla varustettu ja akkukäyttöinen leikkuri jopa 120 mm:n leikkaukseen 300 mm:n terillä betonissa, muurauksessa ja metallissa (Nuron-akku-alusta)
- Pohjamateriaalit: Kaikenlaiset betonit ja tiilet, Kaikenlainen muuraus (ontto tiili, kalkkikivi jne), Asfaltti, Teräs, Mineraali
- Mitat (PxLxK): 740 x 290 x 350 mm
- Suojausluokka: IEC Akkutyökalu
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Laippa D60 kit, 1x Tim. laikka 300/25 SPX univ A
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
1 456,13 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Kaikenlaiset betonit ja tiilet, Kaikenlainen muuraus (ontto tiili, kalkkikivi jne), Asfaltti, Teräs, Mineraali
Mitat (PxLxK)
740 x 290 x 350 mm
Suojausluokka
IEC Akkutyökalu
Työskentely-ympäristö
Sisä- ja ulkotilat
Karan koko
Option 1 : 25.4 mm; Option 2: 20 mm
A-painotettu äänen tehotaso
107 dB (A) 1
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vastaava teholuokka – toinen sukupolvemme jakaa tehon paremmin. Tämän ansiosta se vastaa 70 cc polttomoottorileikkurin suorituskykyä ja tuntumaa ilman pakokaasuja, melua tai voimakasta tärinää
- Edistyneet turvaominaisuudet – uusi 3D Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) pysäyttää yllättävän sahan takapotkun alle 1 sekunnissa ja nopeasti toimiva laikkajarru pysäyttää terän ≤ 4 sekunnissa, kun ote irtoaa kytkimeltä
- Pitempi käyttöaika – leikkaa jopa 30 % enemmän neljällä B 22-290 Nuron -akulla kuin täydellä polttoainesäiliöllä käytettäessä 300 mm:n SPX-yleisteriä, jotka on optimoitu akkukäyttöisille sahoille (katso tekniset tiedot alta)
- Painikekäynnistys – vihreä LED-virtapainike osoittaa, milloin työkalu on päällä, ja sammuttaa työkalun automaattisesti 1 minuutin kuluttua
- Hyvä käsiteltävyys – 13,5 kg painavaa (kaksi B 22-290 -akkua ja 300 mm:n terä) leikkuria voidaan käyttää sekä alas- että eteenpäin suuntautuviin sovelluksiin
Sovellukset
- Rakennustyöt – aukkojen leikkaaminen tiili- tai betoniseiniin
- Metallityöt – teräsprofiilien, putkien ja teräslevyjen leikkaus
- Kiveykset – katujen reunakivien ja käytävälaattojen leikkaus määrämittaan
- Muuraustyöt – tiilien ja harkkojen katkaisu
- Lattiat – liikuntasaumojen leikkaus uuteen betoniin
Palvelut

Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.








