Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

DCH 230 Sähkötoiminen käsikäyttöinen timanttileikkuri

Timanttileikkuri DCH 230 230V #47990

Kuiva sähkötoiminen käsikäyttöinen timanttileikkuri – jopa 85 mm:n leikkaussyvyys 230 mm:n terällä

  • Laikan halkaisija: 230 mm
  • Leikkaussyvyys: 80 mm
  • Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 6500 r/min

Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttileikkuri.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 611,30 EUR
1 611,30 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Laikan halkaisija
230 mm
Leikkaussyvyys
80 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 6500 r/min
Kolmiakselinen tärinäarvo betonilaatan leikkauksessa (ah)
4.7 m/s² 1
Paino
8.6 kg
Karan koko
22.2 mm
A-painotettu äänenpainetaso
102.5 dB (A) 2
Mitat (PxLxK)
661 x 239 x 235 mm
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Nimellinen ottoteho
2600 w
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • 50 % suurempi leikkaussyvyys tavallisiin kulmahiomakoneisiin verrattuna
  • Käänteinen terän kierto ohjaa työkalua poispäin käyttäjän vartalosta helpottaen leikkausta ja parantaen turvallisuutta
  • Lähes pölytön yhteensopivan Hilti-pölynimurin kanssa käytettynä
  • Entistä parempi tuottavuus käyttämällä erityisesti kehitettyjä Hilti-katkaisulaikkoja
  • Suojaa ylikuumenemiselta ja ylikuormitukselta – pidentää työkalun käyttöikää ja parantaa käyttäjän turvallisuutta

Sovellukset

  • Raudoitetun betonin, graniittireunuskivien, laattojen, tiilen ja muuratun rakenteen leikkaamiseen
  • Metallipalkkien, teräsputkien ja harjaterästen katkaisu
  • Alustavat katkaisut hallittuun purkamiseen
  • Ikkunoiden, ovien ja kuilujen aukkojen leikkaaminen ja laajentaminen

Palvelut

Hilti Tool Service

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot