TE 300-AVR SDS-Plus piikkausvasara
Kit TE 300 AVR 230V #5000907
Erittäin kevyt SDS Plus (TE-C) -piikkausvasara betonin ja muurauksen pintakäsittelyyn
- Työsuunta: Seinä
- Työkaluistukan tyyppi: TE-C (SDS Plus)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 3.8 kg
Asiakkaat hakivat myös seuraavia seinäpiikkari or piikkari.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 580,82 EUR
1 580,82 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Työsuunta
Seinä
Työkaluistukan tyyppi
TE-C (SDS Plus)
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
3.8 kg
Yksittäisen iskun energia
3.3 J
Täyden tehon iskutaajuus
4080 iskua/minuutti
Maks. piikkaussuorituskyky
350 cm³/min
Mitat (PxLxK)
379 x 93 x 215 mm
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
11.0 m/s² 1
A-painotettu äänenpainetaso
92 dB (A) 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kevyin Hilti-piikkausvasara – tarkoitettu helppoon työskentelyyn kaikissa asennoissa
- Kompakti muotoilu ja ergonominen kuminen etukahva helpottavat koneen käsittelyä ja lisäävät liikkumisvapautta
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – lisää päivittäistä tuottavuutta
- Jykevä, korkealuokkaisista materiaaleista rakennettu - pitempi elinikä
Sovellukset
- Betonipintojen siistiminen
- Laattojen ja laastin poisto
- Tiilen ja harkkojen kevyt piikkaus, betonin korjauspiikkaus ja viimeistely
- Raudoitusten paljastaminen betonin korjausta varten
- Maalin ja ruosteen poisto teräksestä (neula-adapterilla)
Palvelut

Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.




