Uusi
TE 3000-AVR Raskaan käytön sähköiskuvasara
Poikkeuksellisen tehokas piikkausvasara raskaaseen betonin purkamiseen, asfaltin leikkaamiseen, maantöihin ja maatankojen asentamiseen
- Työsuunta: Lattia
- Työkaluistukan tyyppi: TE-H (Hilti HEX 28)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 27.1 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 4 556,91 EUR
Tekniset tiedot
Työsuunta
Lattia
Työkaluistukan tyyppi
TE-H (Hilti HEX 28)
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
27.1 kg
Yksittäisen iskun energia
85 J
Täyden tehon iskutaajuus
858 iskua/minuutti
Maks. piikkaussuorituskyky
60000 cm³/min
Mitat (PxLxK)
820 x 588 x 218 mm
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
6.3 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-H
A-painotettu äänenpainetaso
98 dB (A) 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parannettu suorituskyky – TE 3000 tarjoaa nyt purkutehoa, joka on verrattavissa 45 kg:n paineilmakäyttöisiin piikkausvasaroihin
- Parempi käsiteltävyys – 10 % painonpudotus ja uusi yläkahva helpottavat piikkausvasaran ohjausta ja kuljetusta
- Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) – piikkausvasara tärinänvaimennuksella, kahdella rungosta irrallaan olevalla kahvalla ja jopa 10 % alhaisemmalla tärinätasolla edeltävään TE 3000 -malliin verrattuna
- Uudistettu pikaistukka – yhteensopiva Hilti TE-H -talttojen kanssa
- Käytännössä huoltovapaa harjaton moottori ja paranneltu voitelujärjestelmä lyhentävät joutoaikoja ja pidentävät työkalun käyttöikää
Sovellukset
- Raudoitettujen betonilaattojen ja perustuksien purkamiseen
- Asfaltin murtaminen/leikkaus maanteiden rakentamisessa, putkien asennuksessa ja päällysteen korjauksessa
- Betonin poisto rakenteiden entisöintiä, laattojen laajennuksia, harjateräksen vahvistusta ja korjausta varten
- Kivisten, kovien savien ja muiden tiheiden vallien kaivaminen, ojitus ja tamppaus
- Maadoitussauvojen asettaminen kovaan maaperään maadoitussauvojen turvallisempaan asennukseen ilman tikkaita (vaatii TE-H PD Power Driver -lisävarusteen)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.










