Nuron 
TE 500-22 SDS-Max akkutoiminen piikkausvasara
Cordless breaker TE 500-22 laukku #2309295
Akkutoiminen SDS Max (TE-Y) -purku- ja piikkausvasara aktiivisella tärinänvaimennuksella (AVR) betonin tai muurauksen piikkaukseen (Nuron-akkualusta)
- Työsuunta: Seinä
- Työkaluistukan tyyppi: TE-Y (SDS Max)
- Työkalun rungon paino: 6 kg
Rakenna akkukonepakettisi


 Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Hilti Grease, 1x Työkalulaukku TE 500-22 täyd
 Montako sarjaa haluat tilata?    
Nettohinta (ALV 0%)
 1 450,50 EUR 
Tekniset tiedot
Työsuunta
 Seinä 
Työkaluistukan tyyppi
 TE-Y (SDS Max) 
Työkalun rungon paino
 6 kg 
Yksittäisen iskun energia
 8.1 J 
Täyden tehon iskutaajuus
 3300 iskua/minuutti 
Mitat (PxLxK)
 528 x 118 x 264 mm 
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
 8.7 m/s² 1
A-painotettu äänenpainetaso
 95 dB (A) 2
Nimellisjännite
 21.6 V 
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkainen suorituskyky ilman johtoja – vallankumoukselliset Nuron-akut tarjoavat tehoa, joka auttaa sinua lisäämään tuottavuutta ja saavuttamaan riippumattomuuden muista virtalähteistä
- Enemmän tehoa, enemmän mahdollisuuksia – TE 500-22 -piikkausvasarat suoriutuvat kaikista tehtävistä yhtä hyvin kuin vastaavat johdolliset piikkausvasarat
- Vähemmän rasitusta – aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) auttaa minimoimaan altistumistasi tärinälle, suojaa paremmin terveyttä ja vähentää keskeytyksiä työmaalla
- Käytännössä pölytön purku – parantaa turvallisuutta työmaalla, kun sitä käytetään DRS-B-pölynpoistojärjestelmän ja yhteensopivan Hilti-pölynimurin kanssa
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset piikkausvasarat pitkäkestoisilla Nuron-akuilla, tehokkailla taltoilla ja monilla palveluilla, jotka varmistavat korkean tuottavuuden tänään ja huomenna
Sovellukset
- Betoni- ja tiiliseinien purkaminen
- Laattojen ja laastin poisto
- Tiivistetyn maan möyhennys
- Aukkojen, kanavien ja putkiläpivientien teko seiniin ja välipohjiin
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.








