Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Kestävä ja suuritehoinen piikkausvasara/purkuvasara seinien ja lattioiden työstämiseen, alhainen tärinätaso ja pitkä käyttöikä

  • Työsuunta: Seinä, Lattia
  • Työkaluistukan tyyppi: TE-S
  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 10.6 kg

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 3 182,09 EUR

Tekniset tiedot

Työsuunta
Seinä, Lattia
Työkaluistukan tyyppi
TE-S
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
10.6 kg
Yksittäisen iskun energia
21 J
Täyden tehon iskutaajuus
1890 iskua/minuutti
Maks. piikkaussuorituskyky
2500 cm³/min
Mitat (PxLxK)
587 x 141 x 326 mm
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
9.0 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-B
A-painotettu äänenpainetaso
90 dB (A) 2
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tehokas piikkauskyky poikkeuksellisen iskuvoiman ja Hiltin innovatiivisten talttojen ansiosta
  • “D-kahva”-muotoilu tarjoaa täydellisen tasapainon seinäsovelluksissa sekä erinomaisen käsiteltävyyden yleiskäytössä
  • Hiltin seinätaltat on kehitetty yksinomaan seinäsovelluksiin. Talttojen alhainen paino, täydellinen pituus ja ilmakarkaistu teräslaatu lisäävät tuottavuutta ja parantavat käsiteltävyyttä.
  • Erittäin alhaiset tärinäarvot Hiltin innovatiivisen apurungon Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta
  • Valinnainen TE DRS-B -pölynpoistojärjestelmä kerää jopa 95 % hienopölystä

Sovellukset

  • Seinien purkutyö
  • Lattialaattojen korjaustyöt
  • Ovien ja ikkunoiden aukkojen tekeminen
  • Läpiviennit kanaville ja putkille

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Palvelut

Hilti Tool Service

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot