Timanttiporien automaattiset syöttöyksiköt
Autofeed unit DD AF-CA 220-480V #2082528
Automaattinen syöttöyksikkö tukee porausta konepohjaisilla timanttiporausjärjestelmillä – tarkoitettu käytettäväksi mallien DD 350-CA ja DD 500-CA kanssa
- Käyttöyhteys: DD 350-CA, DD 500-CA
- Paino: 4.5 kg
- Mitat (PxLxK): 361 x 193 x 133 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttipora.
Tuotevaihtoehdot
Nimellissyöttöjännite
- 230 V
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
4 505,52 EUR
4 505,52 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 350-CA, DD 500-CA
Paino
4.5 kg
Mitat (PxLxK)
361 x 193 x 133 mm
IP-suojausluokka
IP 55 (EN 60529)
Nimellissyöttöjännite
230 V
Nimellinen ottoteho
100 w
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkainen tuottoisuus täysin automatisoidulla porauksella
- Automaattinen pinnan tunnistus, veden syötön hallinta, reiän aloitus, raudoituksen ja läpivientien tunnistus
- Älykäs algoritmi, joka reagoi välittömästi kaikkiin pohjamateriaalin ominaisuuksien muutoksiin
- Kohdistaa optimaalisen tehon porauksen aikana, jolloin laitteiston käyttöikä pitenee ja poraus etenee nopeammin
- Ei altistumista tärinälle – parempi turvallisuus ja käyttömukavuus
Sovellukset
- Läpivientien sarjaporaukseen
- Kulmareiät sahaukseen
- Suuret halkaisijat ja syvien reikien poraus
- Timanttiporaus kaapelihyllyjen asentamiseen
- Vaikeapääsyisten reikien poraamiseen




