Uusi
DD-HD 30 timanttiporaustuki
Poraustuki DD-HD 30-CA #2159830

Poraustuki raskaan käytön Hilti-timanttiporakoneille (katso työkalujen yhteensopivuus teknisistä tiedoista)
- Kiinnitystila: Ankkuri, alipaine lisätyllä tyhjiölevyllä
- Vino timanttiporaus: Kyllä
- Pylvään jatke: Kyllä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia porajalka.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 3 200,22 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnitystila
Ankkuri, alipaine lisätyllä tyhjiölevyllä
Vino timanttiporaus
Kyllä
Pylvään jatke
Kyllä
Käyttöyhteys
DD 250-CA
Paino
21.4 kg
Tasolevyn mitat (PxL)
410 x 272 mm
Poraustuen korkeus
1086 mm
Laajennettava halkaisija
Kyllä
Tarvikkeiden lisätietoja
Poraustuki malleihin DD 200, DD 250, DD 350-CA ja DD 500-CA
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sisäänrakennettu hienosyöttö – poraus on vähemmän rasittavaa tuetun käytön aikana
- Kulmaporaus – helppo portaaton säätö 45°:een saakka
- Kattava lisävarustevalikoima – sisältää mm. vakuumilevyt, välikappaleet, ristiside, väkiruuvit, kiinnityssarjat
- Helppo asentaa – työkaluton ohjaimen pikaliitäntä
Sovellukset
- Poraus aina 300 mm:n halkaisijaan asti ilman välikappaleita
- Poraus aina 600 mm:n halkaisijaan asti välikappaleilla
- Timanttiporaus jopa 45° kulmassa
- Voidaan kiinnittää ankkurilla, käyttäen valinnaista vakuumilevyä tai ankkurointivaarnaruuvilla



