Uusi
DD AF-CA H automaattinen Cut Assist -syöttöyksikkö timanttiporaan
Autofeed unit DD AF-CA H 230V #2240487
Automaattinen Cut Assist -syöttöyksikkö tukee porausta jalustallisilla timanttiporausjärjestelmillä – tarkoitettu käytettäväksi mallin DD 250-CA kanssa
- Käyttöyhteys: DD 250-CA
- Paino: 4.2 kg
- Mitat (PxLxK): 176 x 137 x 325 mm
Tuotevaihtoehdot
Nimellissyöttöjännite
- 230 V
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 914,61 EUR
1 914,61 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 250-CA
Paino
4.2 kg
Mitat (PxLxK)
176 x 137 x 325 mm
IP-suojausluokka
IP 55 (EN 60529)
Nimellissyöttöjännite
230 V
Nimellinen ottoteho
100 w
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkainen tuottavuus ja kätevyys – automaattiset syöttöyksiköt mahdollistavat ohjatun timanttiporauksen
- Parempi käyttäjän turvallisuus ja käyttömukavuus, rasittaa vähemmän vaikeissa olosuhteissa poraavaa käyttäjää
- Älykkäisiin ominaisuuksiin kuuluu automaattinen pinnan tunnistus, poraussyvyyden jäljitys, vedensyötön hallinta, reiän aloitus, läpimenon tunnistus
- Kohdistaa optimaalisen tehon porauksen aikana, auttaa pidentämään laitteiston käyttöikää ja lyhentää reikien poraukseen vaadittua aikaa
- Bluetooth®-tiedonsiirto poran moottorin ja automaattisen syöttöyksikön välillä – kätevä hallinta timanttiporan näytön graafisten säätimien avulla
Sovellukset
- Timanttiporien DD 250-CA päivitys lähes täysin itsenäistä toimintaa varten
- Suuret halkaisijat
- Syvät reiät








