Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Uusi

DD-HD 30 timanttiporaustuki

Poraustuki DD-HD 30 SBP #432000

Poraustuki raskaan käytön Hilti-timanttiporakoneille (katso työkalujen yhteensopivuus teknisistä tiedoista)

  • Kiinnitystila: Ankkuri, alipaine lisätyllä tyhjiölevyllä
  • Vino timanttiporaus: Kyllä
  • Pylvään jatke: Kyllä

Asiakkaat hakivat myös seuraavia porajalka.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
3 804,47 EUR
3 804,47 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Kiinnitystila
Ankkuri, alipaine lisätyllä tyhjiölevyllä
Vino timanttiporaus
Kyllä
Pylvään jatke
Kyllä
Käyttöyhteys
DD 200, DD 350-CA, DD 500-CA
Paino
21.4 kg
Tasolevyn mitat (PxL)
410 x 272 mm
Poraustuen korkeus
1086 mm
Laajennettava halkaisija
Kyllä
Tarvikkeiden lisätietoja
Poraustuki DD 200, DD 350 ja DD 500

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Sisäänrakennettu hienosyöttö – poraus on vähemmän rasittavaa tuetun käytön aikana
  • Kulmaporaus – helppo portaaton säätö 45°:een saakka
  • Kattava lisävarustevalikoima – sisältää mm. vakuumilevyt, välikappaleet, ristiside, väkiruuvit, kiinnityssarjat
  • Helppo asentaa – työkaluton ohjaimen pikaliitäntä

Sovellukset

  • Poraus aina 300 mm:n halkaisijaan asti ilman välikappaleita
  • Poraus aina 600 mm:n halkaisijaan asti välikappaleilla
  • Timanttiporaus jopa 45° kulmassa
  • Voidaan kiinnittää ankkurilla, käyttäen valinnaista vakuumilevyä tai ankkurointivaarnaruuvilla