DD 250-CA timanttipora
Pitkälle kehitetty raskaan käytön porakone valinnaisella automaattisella Cut Assist -syöttöyksiköllä, jolla voidaan porata halkaisijaltaan erittäin pieniä ja suuria reikiä 12-500 mm (1/2"-20”)
- Halkaisija-alue: 12 - 500 mm
- Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni, Asfaltti
- Toimintatila: Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 4 565,35 EUR
Tekniset tiedot
Halkaisija-alue
12 - 500 mm
Pohjamateriaali
Betoni, Raudoitettu betoni, Asfaltti
Toimintatila
Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Vaihteiden määrä
4
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 240 r/min; vaihde 2: 580 r/min; vaihde 3: 1160 r/min; vaihde 4: 2220 r/min
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
15.4 kg
Koko järjestelmän paino
37 kg
Mitat (PxLxK)
630 x 190 x 215 mm
A-painotettu äänenpainetaso
93 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa timanttiporakruunulla A (ah,DD)
2.5 m/s²
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa (ah,DD) - porakruunu A
HCL/HCS
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ilmajäähdytteinen, tehokas moottori – suuritehoinen timanttipora kestävällä rakenteella ja kätevillä säätimillä
- Äärimmäisen laaja halkaisija-alue – nelinopeuksinen vaihteisto sopii useimpiin porakruunukokoihin
- Reiän aloitustoiminto – alhainen tärinätaso, matalan nopeuden tila poraamisen aloittamiseksi suurilla porakruunuilla
- Hilti Cut Assist – täysin automaattiseen sahaamiseen timanttiporalla. Käynnistyy pinnan tunnistamisen yhteydessä, optimoi sen jälkeen jatkuvasti nopeuden ja vedenvirtauksen, myös harjaterästä leikatessa. Cut Assist parantaa tuottavuutta ja säästää aikaa (edellyttää valinnaisen automaattisen DD AF-CA H -syöttöyksikön)
- Reaaliajassa tietoa antava näyttö – digitaalinen vesivaaka, vaihteen valitsin, tehonsäätötoiminto, yksityiskohtaiset käyttötilastot ja helposti ymmärrettävät huoltoilmoitukset
Sovellukset
- Läpivientien timanttiporaus kanaville, putkille ja kaapeleille
- Umpinaisten aukkojen poraus ankkurien asentamiseen tai harjateräksen jälkiasennukseen
- Saumaporaus halkeamiin
- Suurten reikämäärien ohjattu poraus automaattisella DD AF-CA H syöttöyksiköllä
- Syvien reikien ja erittäin suurien halkaisijoiden ohjattu poraus automaattisella DD AF-CA H syöttöyksiköllä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.















